Plantweb-Insight Inline Corrosion Application

Plantweb Insight™ Aplicativo para a corrosão em linhas

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion foi desenvolvida para análise contínua e de tendências no monitoramento de corrosão das sondas de corrosão wireless instaladas. A aplicação oferece informações sobre a condição do instrumento e fornece alertas para limites predefinidos de corrosão severa, vida útil da antena, baixo nível de bateria, e muito mais. Um mapa de calor intuitivo com inteligência voltada para corrosão de níveis do fluido, com base no padrão NACE.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • Exibe um painel intuitivo com informações detalhadas sobre o monitoramento wireless de sistemas de corrosão
  • Os usuários terão uma visão dos indicadores chave de desempenho para entender melhor o estado da corrosão atual na planta do cliente
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental
  • Os sistemas e a infraestrutura wireless atuais se integram facilmente ao vinculá-los à IoT industrial
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da Web
  • A aplicação é fácil de usar e necessita pouco treinamento

Documentação e desenhos