Plantweb-Insight Network Management Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de gestão de redes

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Network Management foi desenvolvido para o monitoramento contínuo e centralizado das redes wireless em instalações industriais. Para garantir que as operações sigam as práticas recomendadas da rede, este aplicativo oferece análises estratégicas para que as equipes priorizem a manutenção e tomem decisões fundamentadas rapidamente. Esta solução incluiu um diagrama de malha de rede, que mostra uma visão consolidada do funcionamento da rede, além de diagnósticos para identificar rapidamente problemas e áreas de melhoria.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O painel fornece um resumo consolidado de todas as redes para identificar e diagnosticar rapidamente os problemas de rede.
  • A visão agregada do status da rede ajuda a priorizar a manutenção e promove a tomada de decisões fundamentada.
  • Os insights calculados permitem que os usuários reconheçam facilmente as áreas problemáticas e resolvam os problemas mais rápido.
  • As análises incluem a disponibilidade da rede com estatísticas de carga e visão geral histórica da integridade da rede.
  • O registro de alertas rastreia alertas de syslog em todas as redes para visibilidade imediata de problemas de rede individuais.
  • Os relatórios de registro podem ser filtrados e classificados para identificação rápida e relatórios personalizados.
  • A visualização resumida exibe os dados por rede que são pesquisáveis, filtráveis e classificáveis.
  • A página de detalhes mostra o desempenho específico da rede em conformidade com as práticas recomendadas da rede.
  • O diagrama de malha da rede de arrastar e soltar permite que os usuários modifiquem e criem uma exibição de rede precisa.
  • O diagrama de rede configurável apresenta dados específicos do dispositivo com orientação para solução de problemas.

Documentação e desenhos