Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Power Module Management Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de gestão do módulo de energia

Product Description

Simplifique o monitoramento do módulo de energia em várias redes com o aplicativo de gerenciamento do módulo de energia Plantweb Insight. Este aplicativo centraliza e consolida os dados e análises dos módulos de energia em um só lugar, permitindo que os usuários visualizem percepções calculadas dos módulos de energia para uma instalação inteira. Com o fornecimento de visibilidade aprimorada do status do dispositivo, esta solução de monitoramento inclui cálculos de vida útil estimada e alertas de módulos de alto consumo para manutenção eficaz e planejamento de substituição.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O painel oferece uma visão abrangente e imediata de todos os módulos de energia em toda a instalação para maior visibilidade.
  • A visão agregada do status do módulo de energia identifica rapidamente os possíveis problemas para garantir um desempenho operacional confiável.
  • A análise de dados estratégicos detecta dispositivos de alto consumo para ajudar a melhorar a eficiência geral da operação.
  • As estimativas de vida útil do módulo de energia permitem planejamento e priorização de manutenção eficazes.
  • A visualização do resumo do painel fornece dados classificáveis e pesquisáveis e relatórios exportáveis de módulos de energia individuais.

Documentação e desenhos