Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Plantweb Insight™ Aplicativo para válvulas de alívio de pressão

Product Description

O aplicativo de válvula de alívio de pressão Plantweb Insight ajuda a automatizar e eliminar o trabalho de suposição para monitoramento de válvula de alívio de pressão (PRV). A aplicação fornece indicação de lançamentos PRV, incluindo horário de início e término e produção e perda de emissões. Registros de eventos também são gerados automaticamente por um ano para relatórios de EPA. O Plantweb Insight usa análises e modelos de ativos baseados em aprendizado de máquina e se integra facilmente à infraestrutura existente.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • Monitoramento detalhado dos dispositivos de alívio de pressão e das válvulas de alívio de pressão
  • Algoritmos pré-construídos, desenvolvidos com base em décadas de experiência e análise.
  • O painel visual fácil de usar indica o número de liberações de PRD, a duração da liberação e a perda de produção.
  • Diagnósticos preditivos e alertas criteriosos permitem a priorização da manutenção de PRD
  • Os registros de eventos compilam todas as liberações de PRD por um ano para relatórios de EPA.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações precisas e confiáveis.

Documentação e desenhos