Plantweb-Insight Steam Trap Application

Plantweb Insight™ Aplicativo para purgadores de vapor

Product Description

O aplicativo de purga de vapor Plantweb Insight é uma solução analítica industrial que analisa os dados adquiridos por meio da instrumentação wireless e da infraestrutura atual. A aplicação usa análises e modelos de ativos com base em aprendizagem automática, além de se integrar facilmente à infraestrutura existente. Oferecendo monitoramento contínuo do status de purgadores de vapor, incluindo modos de falha e análise do impacto econômico e ambiental, a aplicação melhora a priorização da manutenção e a eficiência energética na instalação.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O display do dashboard visual de fácil utilização oferece monitoramento rigoroso e contínuo para o conhecimento melhorado de purgadores de vapor.
  • Algoritmo de status de purgadores de vapor, projetados com base em décadas de experiência e análise.
  • Os modos de falha "inativo", "sopro", "obstruído" e "inundado" são exibidos imediatamente para uma eficiência melhorada.
  • Conhecimentos calculados do status de purgadores de vapor, incluindo modos de falha, ajudam a otimizar a manutenção.
  • Os sistemas e a infraestrutura wireless atuais se integram facilmente ao vinculá-los à IoT industrial
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, a segurança, o impacto ambiental e a eficiência energética.

Documentação e desenhos