Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3D39491G Hagan Power Positioner

Posicionador de potência tipo propulsão 4x5  Hagan

Product Description

Os posicionadores de potência da Rosemount Analytical são fabricados em cilindros em tamanhos de 2½ a 8 polegadas de diâmetro com curso de 5 a 14 polegadas. Estão disponíveis em modelos de propulsão e torque para montagem em parede, pino giratório ou piso e acompanham acessórios, tais como chaves de fim de curso, transmissores de posição, invólucros aquecidos, trava contra falha de ar e cames caracterizadas que realizam movimento de saída que é uma função do sinal de entrada.

Precisão
± 1% de escala completa
Temperatura ambiente
de -17,8 a 77 °C (de 0 a 170 °F)

Características

  • Montagem em pino giratório
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno

Documentação e desenhos