Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Rosemount™ 702 Transmissor discreto para detecção da chegada do plunger

Product Description

O Rosemount 702 para chegada do plunger foi criado para ser usados nas plataformas de poços de gás natural que empregam êmbolos para ajudar na eficiência dos poços. O transmissor é usado em conjunto com um sensor de chegada do plunger existente para detectar o momento de entrada e retornar sinais sem o uso de fios. Ele foi especificamente projetado para ser compatível com o modelo ET-11000 do sensor de chegada do plunger ETC Cyclops.

Taxa de atualização
1 segundo a 60 minutos, selecionável pelo usuário
Fonte de alimentação
Módulo de alimentação de lítio-cloreto de tionila intrinsecamente seguro e substituível com carcaça de polímero PBT
Material do invólucro
Alumínio com baixo teor de cobre ou aço inoxidável
Tipo de antena
Antena externa (opção WK): Máximo de 10mW (10 dBm) EIRP
Faixa estendida, antena externa (opção WM): Máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP
Alto ganho, antena remota (opção WN): Máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP
Antena remota (opção WJ): Máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Display/interface
Opcional

Características

  • Projetado para o modelo ET-11000 do sensor de chegada do plunger ETC Cyclops
  • Permite o acesso a pontos discretos não conectados ao sistema de controle devido a custos de cabeamento e falta de I/O
  • A tecnologia WirelessHART® é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As entradas temporárias são continuamente medidas entre as atualizações wireless
  • As soluções de energia fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos