Rosemount-P-8711

Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter Sensors

Product Description

The flangeless design of the Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor makes it an economical, compact and lightweight alternative to flanged magnetic flowmeters. Choose from a wide range of rugged liner and electrode material options compatible with virtually all applications, from highly corrosive liquids to fibrous slurries often considered difficult to measure with other devices. For easy installation, alignment spacer kits are provided with every 8711 meter to center the sensor in the process line.

ped

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisão
Até 0,15% de precisão da vazão volumétrica sobre rangeabilidade de vazão de 13:1 e 0,25% sobre rangeabilidade de vazão de 40:1
Diâmetros da linha:
4-200 mm (0,15-8 polegadas)
Materiais do revestimento:
ETFE, PTFE e PFA
Materiais dos eletrodos:
Aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina, tântalo, titânio
Consulte a fábrica para obter opções adicionais de material
Classificação dos flanges:
ASME B16.5 Classe 150-300
DIN PN 10-40
Intercambiabilidade:
Compatível com todos os transmissores da série 8700
Compatível com transmissores obsoletos: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • Reduza os custos com a construção sem flange para mínimo tamanho e peso
  • O formato compacto é ideal para instalação em locais com quantidade limitada de trechos retos de tubulação
  • Atenda aos requisitos de qualquer aplicação de processo com as opções disponíveis de revestimento robusto e eletrodos padrão, de aterramento ou ponta de bala
  • Simplifique a instalação com um design leve e sem flanges
  • Elimine juntas e evite a entrada de umidade com um sensor completamente soldado
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo

Documentação e desenhos