Disponível como um módulo de analisador para ser combinado a um analisador MLT via LON ou como um analisador autônomo integrado a uma plataforma. Este detector permite medições de NO ou NOx. Ele é uma unidade autônoma completa com detector e eletrônicos. O design do módulo permite a fácil integração do sistema. O módulo analisador CLD pode ser um instrumento de análise “autônomo” com o acréscimo de uma plataforma e um módulo de entrada/saída (E/S) ou pode ser integrado a uma rede sofisticada de análise de múltiplos componentes.