Disponível como um módulo de analisador para combinar com um analisador MLT via LON ou como um analisador autônomo integrado a uma plataforma. Também disponível como FID padrão ou à quente (HFID) para medições de hidrocarbonetos. Projetado para medição contínua de concentração de gás hidrocarboneto, o módulo analisador FID oferece precisão de medição inigualável, confiabilidade, fácil de usar, manutenção simplificada, capacidade e flexibilidade de comunicação avançada. Importante para esses atributos é a montagem do detector que utiliza tecnologia de Detecção de Ionização de Chamas (FID). Isso permite a medição de hidrocarboneto de 0 a 1 ppm metano (CH4) para 0 a 5% metano (CH4) com a precisão de ± 1% em grande escala. Essa variedade de faixas proporciona grande versatilidade.