Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Rosemount™ Hx438 Sensor de DO esterilizável a vapor

Product Description

O Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido (DO) esterilizável a vapor é um sensor amperométrico coberto por membrana, projetado para atender aos requisitos de demanda da indústria biotecnológica, farmacêutica e de alimentos e bebidas. O sensor de oxigênio dissolvido fornece um sinal sem derivação e mantém seu valor de calibração para até 50 ciclos de esterilização a vapor.

Faixa de medição
0 a 20 ppm, 0 a 250% de saturação, dependendo do instrumento
Temperatura de operação
0 a 130 °C (32 a 266 °F)
Pressão máxima
4 bar (400 kPa abs, 43 psig)
Materiais de construção
Materiais molhados: aço inoxidável e EPDM
Comprimento total
O comprimento de inserção do sensor de oxigênio dissolvido é de 120 mm
Conexão de processo
PG 13,5

Características

  • Tolera repetições de esterilização a vapor
  • Resposta do sensor praticamente independente da vazão
  • Tempo de resposta rápido
  • O sensor de oxigênio dissolvido (DO) usa um bujão de conexão de 4 pinos para desconexão rápida do cabo (vendido separadamente)
  • O sensor de DO pode ser usado com o conjunto de montagem de inserção ou conjuntos semelhantes normalmente usados com processos de lote de grande escala que realizam limpeza SIP
  • Para processos de lote menores, o sensor de DO pode ser roscado diretamente na placa superior e, se necessário, autoclavado

Documentação e desenhos