Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L Level Transmitter and 1299 Seal

Especificações

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível
Máx. Pressão de operação
Até 300 psi (20,68 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluido de enchimento – máximo de 205 °C (401 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, Tuned-System
Conexão do transmissor
Solda reparável
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível
  • Projetado com diversas conexões de processo, materiais e protocolos de saída para atender aos requisitos de diferentes aplicações
  • A montagem direta e de nível Tuned-System produzem o desempenho ideal para aplicações de nível
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Interface do operador local (LOI) para comissionamento simples no local sem o uso de ferramentas adicionais nem treinamento
  • A construção otimizada do sistema de selo garante uma medição de qualidade em condições difíceis de processo
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations
  • Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System