Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter 1199 Seal and 319 Ring

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings

Especificações

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410 °C (770 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS Roscado: NPT, DIN, ISO Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Características

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
  • Fornece medições de nível de pressão diferencial com um tempo de resposta mais rápido do que os sistemas tradicionais.
  • Os sensores são instalados de forma independente, sem aquecimento dos tubos, e isolamento para oferecer uma instalação simples.
  • Todo o sistema utiliza um único circuito HART® de 2 fios e 4-20 mA para integração direta do sistema.
  • A arquitetura digital fornece medições estáveis para aplicações com variação excessiva de temperatura.
  • Cada sensor pode ser assistido independentemente para manutenção simplificada.
  • A interface gráfica do device dashboard oferece simplicidade para configuração, comissionamento e resolução de problemas.
  • Outros dados do monitoramento da pressão estática e da temperatura do módulo do sensor fornecem informações aprimoradas sobre o processo.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Rosemount™ 319 Flushing Rings