Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and 305 Integral Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and 305 Integral Manifold

Especificações

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410 °C (770 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS Roscado: NPT, DIN, ISO Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Maximum Operating Temperature
1000°F (538°C)
Manifold Material
316 SST/316L SST, Alloy C-276, Alloy 400
Packing Material
PTFE, graphite-based
Process Connections
1/4“-18 NPT female, 1/2“-14 NPT female, 1/2“-14 female NPT flange adapter, 12 mm ferrule tube flange adapter
Process Connection Orientation
Parallel with transmitter, 90° to transmitter
Certifications
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
  • Fornece medições de nível de pressão diferencial com um tempo de resposta mais rápido do que os sistemas tradicionais.
  • Os sensores são instalados de forma independente, sem aquecimento dos tubos, e isolamento para oferecer uma instalação simples.
  • Todo o sistema utiliza um único circuito HART® de 2 fios e 4-20 mA para integração direta do sistema.
  • A arquitetura digital fornece medições estáveis para aplicações com variação excessiva de temperatura.
  • Cada sensor pode ser assistido independentemente para manutenção simplificada.
  • A interface gráfica do device dashboard oferece simplicidade para configuração, comissionamento e resolução de problemas.
  • Outros dados do monitoramento da pressão estática e da temperatura do módulo do sensor fornecem informações aprimoradas sobre o processo.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
Rosemount™ 305 Integral Manifold
  • Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
  • 50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
  • Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
  • 2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
  • 5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
Rosemount™ 305 Integral Manifold