Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SMV Wireless Transmitter and 304 Manifold

Transmissor Rosemount™ 3051S sem fio MultiVariable™ e bloco de válvulas 304

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
Garantia
Até 15 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do módulo, variável escalonada
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, Liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km)
Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 /316L, aço carbono
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
NPT fêmea de 1/2"-14, IEC 61518
Orientação da conexão de processo
Transmissor paralelo, transmissor de 90°
Certificações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para agilizar o processo e o custo-benefício.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagens para uma instalação e um comissionamento simples.
  • O design MultiVariable reduz penetrações de tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economia dos custos.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece precisão líder da indústria em ambientes e aplicações difíceis.
  • A Ultra for Flow fornece medição de pressão otimizada com uma precisão de leitura de ± 0,04%.
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento
Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional
  • Montado no flange do transmissor de acordo com a norma IEC 61518
  • Os estilos de manifold tradicional (flange x flange e flange x NPT) e wafer atendem a uma ampla variedade de aplicações.
  • Configuração com duas, três ou cinco válvulas para montagem em transmissores multivariáveis de pressão absoluta, manométrica e diferencial.
  • O manifold pode ser montado em um transmissor na fábrica, submetido a teste de vazamento e calibrado para agilizar a instalação.
  • Configuração de gás natural de cinco válvulas disponível para maior proteção contra vazamento a fim de garantir a integridade do sinal de DP.

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional