Rosemount-K-9295 Flow Meter-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 214C RTD Temperature Sensor

Especificações

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo
Diâmetro da linha
De 50 a 150 mm (2 a 6 pol.)
Incerteza do coeficiente de descarga:
Calibrado: ±0,3 a 0,5%; Padrão: ±0,75 a 1,5%
Rangeabilidade da vazão:
10:1 ou melhor
Máx. Pressão de operação
ASME/ANSI B16.5 900#
Faixa de temperatura do processo
-29 a 454 °C (-20 a 850 °F)
Meio de processo
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316, aço carbono
Garantia
Garantia limitada de 5 anos
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Faixa de temperatura
Para elementos de fio bobinado, 0,05 °C (0,020) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1g de vibração entre 20 e 500 Hz durante 150 horas de acordo com a IEC 60751:2008
Fios condutores
Fio de 24 AWG, isolado com FEP; codificado por cor de acordo com a IEC 60751
Constante de tempo/tempo de resposta
São exigidos no máximo 10,8 segundos para atingir 50% de resposta do sensor quando testado em água corrente de acordo com a IEC 60751:2008
Estabilidade
±0,15 °C (0,059) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1.000 horas à temperatura máxima especificada, quando medido por métodos definidos na IEC 60751:2008
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 M&Omega quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de Calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen

Características

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo
  • A tecnologia da placa de orifício de condicionamento elimina a necessidade de trecho reto, permitindo a instalação no nível de referência ou em tubulação com configurações difíceis.
  • A solução completa chega montada, configurada e testada contra vazamentos, reduzindo o tempo e o custo da instalação no local.
  • O design bloqueável permite remover entupimentos de linha de impulso sem a necessidade de parar o processo.
  • O design blindado elimina potenciais pontos de vazamento.
  • O sensor de temperatura integral permite a medição da vazão completamente compensada sem a necessidade de penetração adicional no tubo ou cálculos de frequência de ressonância (WFC).
  • O design do corpo usinado em uma única peça e sem soldas na corrente de vazão elimina as preocupações com a quebra do elemento primário.
  • Simplifique a conformidade com SIS com as opções de transmissor redundante disponíveis.
  • A simplicidade e a confiabilidade de uma medição da vazão DP sem as complicações associadas a uma instalação tradicional.
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
  • O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
  • Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
  • Projeto bobinado para aplicações que exigem alta precisão, elementos duplos e/ou estão sujeitas a altas temperaturas
  • Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F), para garantir a flexibilidade da aplicação
  • As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o transmissor e o sensor e oferecem o mais alto nível de precisão
  • A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e precisão
  • Design adaptável com uma variedade de opções de carcaça e cabeça de ligação, que cumpre diversos requisitos da aplicação
  • Inclui estilos de montagem com acionamento por mola ou com acionamento por mola compacto garantindo adaptabilidade
  • As aprovações da América do Norte cumprem as exigências de área classificada

Documentação e desenhos

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD