Rosemount-K-Smart Pressure Gauge and 1199

Rosemount™ Medidor de pressão inteligente e Selo 1199

Especificações

Rosemount™ Smart Pressure Gauge
Measurement Range
Up to 4,000 psi (275.8 bar) Gage, Up to 10,000 psi (689.5 bar) Absolute
Display/Interface
4.5 in. (114 mm)
Housing Material
Engineered polymer, NEMA® 4X, and IP66/67
Burst Pressure
11,000 psi (758.4 bar), 26,000 psi (1,792.6 bar) for scale ranges above 4,000 psi (275.8 bar)
Overpressure Protection
Up to 150 times scale range
Max. Operating Temperature
Ambient: -40 to 185° F (-40 to 85° C)
Process: -40 to 250° F (-40 to 121° C)
Certifications/Approvals
Hazardous location, see full specs for complete list of certifications
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ Smart Pressure Gauge
  • Sensor technology replaces mechanical parts to offer up to 10 years of maintenance-free operation
  • Provides overpressure protection for reliable pressure readings
  • Dual layers of process isolation delivers plant and personnel safety
  • Local status indication confirms proper gauge operation
  • Engineered with a large 4.5-in. (114 mm) face for easy field visibility
  • Full range of process connections are available, including male-NPT, DIN, manifolds and seal assemblies
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ Smart Pressure Gauge
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma