Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-PVD610 Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Atuadores de amortecedores de ventilador tipo torque 6x10

Product Description

Os posicionadores de potência pneumáticos Rosemount Analytical da Emerson atendem a rigorosos requisitos de controle. O novo design do PowerVUE™ utiliza o mesmo atuador Hagan e construção de estrutura resistentes combinados com a precisão e confiabilidade do controlador digital de válvulas Fisher FieldVUE DVC6000.

Temperatura ambiente
+/- 0,5% de percurso completo ou melhor
Peso
36 kg (80 lb.) típico
Faixa de umidade
Operável até uma umidade relativa de 100%

Características

  • Combina a potência e a confiabilidade do acionamento pneumático Hagan com a precisão e os recursos do controlador de válvula digital Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® fieldbus ou 4 a 20 mA
  • Posicionamento de laço fechado confiável
  • Pistão de ação dupla; sem palhetas
  • "�Queda no lugar"� opcional quando ocorre perda de ar
  • Operador manual
  • AMS/Diagnóstico ValveLink
  • Adequado para operação em área classificada; à prova de explosão, à prova de chamas ou intrinsecamente seguro
  • Facilidade de manutenção
  • Facilidade de reparo

Documentação e desenhos