Rosemount-P-SeniorSonic 3414 Four-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão com quatro pares de transdutores para aplicações de gases SeniorSonic 3414 Rosemount™

Product Description

Sendo a opção preferida no mundo todo para medição fiscal, o medidor de vazão ultrassônico de quatro pares SeniorSonic™ 3414 Rosemount de última geração mantém o comprovado design com cordas da British Gas e aumenta significativamente a velocidade da amostragem com componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3410 da Rosemount. Este poderoso medidor de alto desempenho minimiza a incerteza da medição ao permitir uma detecção rápida das variações na dinâmica de vazão, como bloqueios a montante do medidor, perfis de vazão anormais e hidrocarbonetos líquidos. O software MeterLink™ exibe inúmeros diagnósticos preditivos gerados pelo medidor, proporcionando análise de vazão especializada, alertas de distúrbio da vazão e ações corretivas sugeridas para acelerar detecções antes de que haja impacto nas medições.

Produtos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
Diâmetros da linha
DN100 a DN1050 (4 pol. a 42 pol.)
DN100 a DN150 (4 pol. a 6 pol.) são orientação 45° dupla X
DN200 (8 pol.) e maior são a orientação do British Gas (BG)
Tipos de fluido
Gás
Precisão
±0.1% de leitura relativa em toda a faixa de calibração da vazão
Repetibilidade
±0,05% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (de 5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa ultrapassando 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: –20 °C a +100 °C (–4 °F a +212 °F)
Transdutores T-22: –50 °C a +100 °C (–58 °F a +212 °F)
Transdutores T-200 (diâmetros de linha até 12”): –50 °C a +125 °C (–58 °F a +257 °F)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido
Transdutores T-22: são necessárias montagens de transdutores isolados de 0 a 689 kPag (0 a 100 psig)
Transdutor T-200: 15 a 3.750 psig (103 a 25.855 kPag)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som.
  • Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.
  • Os transdutores T-200 podem ser extraídos com segurança sob pressão sem ferramentas especiais
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410

Documentação e desenhos