Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3400HTVP Sensor

Sensor de pH/ORP retrátil Rosemount™ 3400HTVP

Product Description

O sensor de pH/ORP de alto desempenho Rosemount 3400HTVP incorpora várias inovações de desenho que prolongam a vida útil do sensor em difíceis processos quentes. Altas temperaturas, incrustação, revestimento e elementos tóxicos provocam o aumento da deterioração da membrana de vidro dos sensores. Use o sensor de pH/ORP 3400HTVP para reduzir o custo total de propriedade e a substituição do sensor.

Pressão máxima do processo
400 psig (2.859 kPa[abs])
Pressão máx. na retração ou inserção: 64 psig (542 kPa [abs])
Materiais de construção
Materiais molhados: platina (somente ORP), titânio, Ryton, PTFE, vidro e material do O-ring especificado
pelo usuário (EPDM, FKM ou FFKM)
Tipos de sensor de temperatura
RTD Platina 100 Ohm
Temperatura de operação
Sem pré-amplificador: 41 a 311 °F (5 a 155 °C)
Com pré-amplificador: até 212 °F (100 °C)

Características

  • A junção de referência e eletrólito reconstruíveis permitem que o sensor de pH/ORP seja usado em aplicações de temperaturas elevadas, sujas, de revestimento e tóxicas
  • As opções versáteis de montagem apresentam um comprimento de sensor de tubo de titânio de 21 pol. ou 36 pol.
  • SMART habilitado para eliminar a calibração em campo
  • Fácil de instalar com a conexão de cabo Variopol (VP8)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 21 results for Parts & Accessories
: