Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Rosemount™ 5408 Transmissor de nível - Radar sem contato

Product Description

O Rosemount™ 5408 Transmissor de nível por radar sem contato usa tecnologia e projeto centrados no usuário (DCH) aperfeiçoados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando a tecnologia FMCW de dois fios, o Rosemount 5408 aciona um eco contínuo para maximizar a intensidade de sinal do radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. O conjunto de diagnósticos integrados monitora proativamente a saúde e os alertas do transmissor se houver um problema. Com certificação de segurança SIL 2 de acordo com IEC 61508, o Rosemount 5408:SIS reduz o custo do risco, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o ambiente.

Precisão
Padrão: ± 0,08 pol. (± 2 mm)
Ultraprecisão: ± 0,04 pol. (± 1 mm)
Faixa de medição
492 pés (150 m), 82 pés (25 m) para Rosemount 5408:SIS no modo de segurança
Pressão de operação
–15 a 1450 psi (–1 a 100 bar)
Temperatura de operação
De –60 a +250 °C (–76 a +482 °F)
Fonte de alimentação
4–20 mA/HART: 12–42,4 VCC (12–30 VCC em instalações intrinsicamente seguras)
Foundation™ Fieldbus: 9–32 VCC (9–30 VCC em instalações intrinsicamente seguras e 9–17,5 VCC para FISCO)
Protocolo de comunicação
4–20mA HART® (malha de alimentação de 2 fios), Foundation™ Fieldbus
Certificações/aprovações
ATEX, IECEx, USA, Canadense, 3-A, CRN, consulte as especificações completas para ver a lista completa de certificações
Segurança
Certificado pela IEC 61508 para SIL 2
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG para prevenção contra transbordamento
Tipo de antena
Antena cônica, antena de vedação do processo, antena parabólica
Diagnósticos
Diagnósticos aprimorados que permitem manutenção proativa: métricas de qualidade do sinal, Smart Meter Verification
Garantia
Garantia limitada de até 10 anos

Características

  • Baixa tensão de 12 VCC no acionamento
  • Imune à perda de energia intermitente
  • Projeto de selo PTFE exclusivo elimina a necessidade de O-rings
  • Modelo personalizado aos requisitos SIS e com certificação SIL 2 de acordo com a IEC 61508
  • Medição de sólidos com algoritmo exclusivo
  • Métricas de qualidade do sinal: alerta proativamente o operador antes de possíveis problemas, como revestimento/acúmulo na antena; manutenção preventiva habilitada a ser programada
  • Smart Meter Verification: a ferramenta de diagnóstico automática integrada garante a integridade e a integridade do transmissor sem interromper o processo. Fornece um relatório simples de aprovação/reprovação ajudando a identificar e resolver possíveis problemas. Pode ser executado em uma programação configurável pelo usuário ou sob demanda.
  • Pacote de teste de prova inteligente: teste de prova periódico rápido e fácil com assistentes integrados, oferecendo orientação passo a passo, visualizações dinâmicas e capacidade de salvar ou imprimir relatórios detalhados.
  • Antena de vedação do processo para aplicações com condensação pesada e de meios agressivos. Também disponível com conexão Tri Clamp.
  • Certificação 3-A para aplicações higiênicas

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 21 results for Parts & Accessories
: