Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-802 Wireless Multi Discrete IO Transmitter

Rosemount™ 802 Transmissor E/S multidiscreto wireless

Product Description

O Rosemount™ 802 Transmissor E/S multidiscreto wireless é a principal escolha para aplicações discretas de E/S de alta densidade. É o transmissor ideal para obter até oito pontos E/S discretos próximos uns dos outros, o que reduz os custos de fiação e simplifica a instalação. Com a segurança e confiabilidade da tecnologia WirelessHART®, este transmissor oferece acesso a pontos discretos que não estão conectados ao sistema de controle devido aos custos de ligação dos fios e à falta de E/S. O Rosemount 802 transmissor multidiscreto wireless é habilitado para áreas classificadas, ambientalmente protegido e é alimentado com o módulo Emerson 701P SmartPower™ ou por uma linha de alimentação externa entre 10 e 30 VCC.

Taxa de atualização
1 segundo a 60 minutos, selecionável pelo usuário
Entrada
Oito canais discretos, configuráveis pelo usuário para entrada ou saída (E/S)
Sinal de saída
Protocolo WirelessHART®
Fonte de alimentação
Módulo Emerson 701P SmartPower™ substituível, intrinsecamente seguro – Preto (pedido separadamente) ou alimentação externa entre 10 e 30 VCC
Invólucro
Compartimento de alumínio endurecido para campo, NEMA® 4X, e classificação IP66
Tipo de antena
Externa (faixa estendida e padrão)
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Vida útil do módulo de alimentação
Até 7 anos de vida útil

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • A solução de melhor preço por ponto aceita oito canais discretos de entrada ou saída
  • Todos os oito canais podem ser configurados pelo usuário para entrada ou saída
  • O dispositivo pode ser usado para fácil controle quando as saídas estão sendo usadas ou como um simples switch para flexibilidade na aplicação
  • Opções versáteis de alimentação com o módulo Emerson 701P SmartPower™ ou alimentação externa entre 10 e 30 VCC. O módulo SmartPower™ fornece até sete anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.
  • O dispositivo adaptável aceita como entrada uma variedade de tipos de chaves não energizados, como de pressão, vazão e nível.
  • As entradas temporárias são continuamente medidas entre as atualizações wireless
  • O compartimento endurecido para campo permite a instalação próxima a qualquer processo, mesmo em ambientes severos e áreas classificadas
  • A antena com faixa estendida oferece comunicação wireless para instalações de longa distância
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de ligação dos fios

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: