Rosemount-8800DD015

Medidor De Vazão De Vórtice Duplo Rosemount 8800DD015, 38,1 Mm (1,5 Pol.) (DN40)

Product Description

Sensores e sistema eletrônico redundantes e independentes ajudam a proteger contra deslocamentos falsos. Ideal para sistemas instrumentados para segurança e aplicações relacionadas.

Precisão do medidor de vazão

•± 0,65% da taxa para líquidos
•± 1% da taxa para gás e vapor
Rangeabilidade
30:01:00
Saída

•4-20 mA com HART®
•4-20 mA com HART® e saída de pulso escalável
•Fieldbus FOUNDATION™ com 2 blocos de entradas analógicas, 1 bloco de função de Programador Ativo de Ligação de Reserva e 1 bloco de função integrador (1 bloco de função opcional PID)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável - CF3M
Opções de flange
Flanges Classe ANSI de 150 a 1500, DIN PN de 10 a PN 160, JIS de 10K a 40K estão disponíveis em uma variedade de faces
Temperaturas de operação
De -50°C a 250°C (-58°F a 482°F)
Dimensão da linha
Com flange de 25mm a 200 mm (1 pol. a 8 pol.)

Características

  • O sensor isolado permite a substituição em linha sem a violação da selagem do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta e elimine os potenciais pontos de vazamento com um design exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • Elimine o tempo de inatividade e os custos de manutenção associados ao entupimento das linhas de impulso com o design de corpo do medidor sem obstruções
  • Obtenha imunidade à vibração com um sensor de massa compensada e processamento de sinal digital adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os medidores chegam pré-configurados e testados hidrostaticamente, tornando-os fácil e prontos para instalar
  • Simplifique a conformidade SIS com os medidores de vazão tipo vortex duplo e quádruplo
  • Detecte a mudança da fase líquida para gasosa usando o Smart Fluid Diagnostics

Documentação e desenhos