Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Transmissor de nível tipo radar Rosemount™ TGU 65

Product Description

Obtenha o desempenho necessário para leituras precisas de calados e nível de seus estreitos tanques de resíduos. O Transmissor de nível tipo radar Rosemount TGU 65 foi projetado para ter um desempenho de longo prazo em condições adversas. Transmissor de nível tipo radar de FMCW 10 GHz, com antena com tubo acalmador e um modo de baixa perda para suportar o acúmulo e os depósitos dentro do tubo. Esta unidade é preparada para nível redundante opcional ou alto nível independente.

Temperatura de operação
De -40 a +100 °C
Precisão de referência
± 2 mm
Peso
17 kg
Classificação do compartimento
IP66/67
Conexão de processo
Adequado para montagem em JIS 5K-200, DN200 e ASME 8
Material do invólucro
Aço inoxidável 316L, PTFE, Fluorosilicone
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Medição precisa e confiável, permitindo a operação sob condições adversas no tanque e no convés.
  • Transmissor de nível tipo radar FMCW de 10 GHz, com antena com tubo acalmador e um modo de baixa perda para suportar o acúmulo e os depósitos dentro do tubo.
  • Solução ideal para medição de nível em tanques estreitos ou em medições de calados.
  • Fácil de instalar com penetração do tanque mínima e com uma pequena área de ocupação do convés.
  • Preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alto nível independente.
  • Disponível na versão marítima TGU 65C com alcance de 35 metros e na versão offshore TGU 65S com opção de faixa estendida de até 65 metros.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.

Documentação e desenhos