O Módulo analisador WLCD NGA 2000 é uma unidade independente completa com conversão de amostra, detecção e componentes eletrônicos associados. O projeto modular permite a fácil integração, capacidade de expansão e flexibilidade do sistema. O Módulo WCLD pode ser um instrumento autônomo com o acréscimo de um Módulo e Plataforma de Entrada/Saída (I/O) ou pode ser integrado em uma rede sofisticada de análise multicomponente. O módulo analisador WCLD foi projetado para atender aos requisitos rigorosos da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para monitoramento de NOx.