Roxar-P-Downhole-Wireless

Roxar™ Downhole Wireless Systems

Product Description

Os sistemas wireless do fundo de poço da Roxar monitoram continuamente a temperatura e a pressão anular B durante todo o ciclo de vida do poço submarino. Composto por um leitor wireless e um Transponder PT wireless, o sistema avançado melhora a produção e a segurança offshore, fornecendo alertas rápidos de pressões altas, protegendo a integridade do invólucro e evitando o acúmulo de pressão.

Faixa de pressão
1 a 1.400 bar (14,5 a 20.000 psi)
Faixa de temperatura
-5 a 205 °C (23 a 400 °F)
Precisão da pressão
±0,345 bar (5 psi)
Precisão da temperatura
±0.5 °C (0.9 °F)
Tipo de medição
Cristal de quartzo
Componentes eletrônicos
Tecnologia de silício sobre isolante (SOI)
Taxa máxima de amostragem
1 por segundo
Material de peças em contato com o processo
Inconel 718
Tamanhos dos invólucros
12-1/4″ e 10-3/4″
Tamanhos de tubulação
7″ e 5-1/2″

Características

  • Acompanhamento da temperatura e pressão em tempo real com monitoramento contínuo e taxas de amostragem tão rápidas quanto a cada segundo
  • Empregue uma solução de fundo de poço totalmente integrada que se conecte à rede de fundo de poço integrada (IDN) da Roxar padrão
  • Pode ser combinado com outros instrumentos (por exemplo, medidor HS, rede de conclusão inteligente de várias etapas) em um IDN da Roxar
  • Conte com um projeto de alta integridade sem penetrações nos invólucros
  • Simplifique a configuração com a transmissão eletrônica wireless de energia e dados, sem a necessidade de cabos
  • Minimize o tempo de inatividade com a alimentação do IDN da Roxar - sem necessidade de baterias
  • Passagem plena, sem penetrações

Documentação e desenhos