scada-P-IMSoftwareRiskModeling

Software IntegrityManager™ para modelagem de riscos

Product Description

O pacote de software IntegrityManager™ (anteriormente GeoFields™) para modelagem de riscos (anteriormente software de modelagem RiskFrame™) da Emerson integra dados em tempo real, permitindo que operadores de dutos de transmissão e coleta identifiquem ameaças, mitiguem riscos e relatem com eficiência. Nosso software de integridade do gasoduto executa análises complexas no servidor, liberando a máquina do usuário de qualquer processamento. O software fica no topo do banco de dados empresarial de um operador de conjuntos de dados tabulares e espaciais definidos e inclui um mecanismo de processamento espacial que permite que conjuntos de dados geoespaciais sejam integrados aos dados de tubulação. Os dados não requerem nenhuma transformação adicional antes da análise por causa de nossa abordagem agnóstica de modelo de dados. Conjuntos de dados externos e GIS podem ser integrados usando nosso mecanismo integrado de integração de dados.

Características

  • Compatível com os modelos PODS 5.1+ e referenciamento de dutos ArcGIS® da Esri, incluindo UPDM e PODS 7.
  • Fica no topo do banco de dados empresarial de um operador de conjuntos de dados tabulares e espaciais definidos, mas funciona em combinação com os dados existentes para criar o conjunto de dados de risco mais robusto.
  • A ferramenta de processamento espacial converte as classes de recursos espaciais em tabelas que se tornam parte da mesma biblioteca de dados utilizada em toda a organização.
  • Todos os novos dados são incorporados no banco de dados da empresa para uma integração perfeita ao modelo de risco existente para eliminar o gerenciamento de várias cópias de dados ou sistemas de registro.
  • O processamento de dados integrado traduz as classes de recursos espaciais em tabelas de recursos para ser combinadas com outros dados tabulares para avaliar o risco da tubulação.
  • O software usa um conceito de projeto para gerenciar como os modelos procedem, com filtros de modelo aplicados que restringem uma análise a determinadas linhas ou sistemas.
  • Os resultados do modelo são atualizados automaticamente no arquivo de um projeto, com relatórios arquivados armazenados no nível da empresa para fácil recuperação e revisão.
  • O efeito líquido de qualquer mudança proposta no estado de dados fonte pode ser modelado para qualquer fator ou fórmula dentro de um modelo de risco, sem editar o modelo ou cometer quaisquer alterações reais.
  • Quantifique as mudanças nos níveis de ameaça ou risco executando múltiplos cenários, permitindo uma melhor mitigação de riscos e custos ao fornecer uma justificativa objetiva para a atividade de remediação ideal.
  • O relatório de cenário hipotético exibe os registros de resultados do modelo original e potencial lado a lado, permitindo que os usuários meçam diretamente a sensibilidade do modelo de risco às práticas de gestão de integridade.
  • Qualquer fórmula de fator dentro do modelo de risco pode ser exibida, identificada, classificada, simbolizada, rotulada e exportada, permitindo que um engenheiro tenha um conhecimento valioso dos resultados do risco espacial sem ser um especialista em GIS.
  • Múltiplas opções de relatórios permitem aos usuários extrair e revisar dados para desenvolver planos de risco e mitigação, com resultados compartilhados para mapeamento e análise on-line.

Documentação e desenhos