Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000135

Dispositivo de isolamento do reaquecedor Sempell Dewrance

Product Description

Estas válvulas oferecem facilidade no teste hidrostático, acesso para inspeção, procedimentos de limpeza química e liberação de vapor, e ainda fornecem uma baixa perda de pressão quando estão em operação normal.

Características

  • Quantidade mínima de peças com sede de rolamento completo para obter o melhor desempenho e baixa queda de pressão
  • Fechamento de isolamento simples com um pino de elevação
  • Melhor desempenho
  • Dispositivo de isolamento de baixo custo
  • Método simples de isolamento com rolamento completo e baixa queda de pressão
  • Capacidade de entrar no sistema de tubulação pela tampa de acesso para purga de vapor (limpeza química)
  • O design da tampa da vedação de pressão proporciona o máximo de confiabilidade com o mínimo de manutenção
  • Não requer substituição de peças (salvo a vedação de pressão)
Certificações
ASME B31.1, PED, registro de caldeira indiano, CE
Conexão final
Solda de topo
Material
Liga, aço carbono, metal, aço
Classe de pressão
ASME
Classe de fechamento
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
6 pol. (DN150) e maior
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Produto desenvolvido, comporta

Documentação e desenhos