Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000333

Válvula de segurança série S da Sempell

Product Description

Válvula de alívio de segurança operada por mola direta com flanges DIN, flanges ASME ou conexões de extremidades de soldagem

Características

  • Projeto de interno único para vapor, gases e líquidos
  • Construção de corpo leve e rígido
  • Haste de duas peças
  • Guia termoelástica de baixa fricção
  • Conjunto de mola autoalinhada
  • Baixa fricção, compressão por mola
  • O projeto da tampa garante a montagem segura e confiável das alavancas de elevação da válvula
  • Travamento para teste hidrostático sem peças adicionais, a parte superior da tampa dobra como dispositivo de bloqueio
  • Indicador de status bloqueado
Entrada de tamanho:
DN 25 – DN 200
NPS 1 – NPS 8
Faixa de pressão:
PN 10 – PN 500
classe 150 – classe 2500
Faixa de temperatura:
–200°C a +700°C
–300°F a +1300°F, –450°F a +1000?F
Pressão definida:
0.2 bar – 500 bar, 15 – 6000psi
Diâmetro do orifício:
14 mm – 160 mm, 0,11 in? – 26 in?
Materiais do corpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
Outros materiais disponíveis mediante solicitação
Acessórios:
Espaçador de resfriamento, pistão balanceado, alavanca de elevação, indicador de teste, indicador de posição, foles reforçados, anel de ajuste, sede macia
Outros acessórios mediante solicitação

Documentação e desenhos