Sempell-P-P000341

Válvula globo de alta pressão Sempell

Product Description

Válvulas globo forjadas de alta pressão em padrões Y, T e angular

ped

Características

  • Forged body materials of highest quality, all in compliance with ASME and DIN standards.
  • Globe valves designed as per ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • CE mark 100% Compliance with European Pressure Equipment Directive n°2014/68/EU.
  • “T”, “Y” and angle patterns available.
  • Packing with pure graphite pressed rings, with a minimum density of 1.8 g/cm3 each, to improve its sealing effectiveness and, at the same time, to decrease the risk for fugitive emissions.
  • Mechanical position indicator supplied as standard.
  • Yoke equipped with connecting flange on top to facilitate gear operator assembly.
  • Special constructions and materials available.
  • Valves are offered as standard with manual operators (Hand wheel or bevel gear depending on size). Actuated options such as electric, pneumatic or hydraulic are available.
Certificações
ASME B31.1, registro de caldeira indiano, PED, CE
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Cogeração, temperatura alta, HRSG, distribuidores de vapor, turbina a vapor, caldeiras, caldeira, instalações complementares da planta, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, bombas, blocos de válvula, serviços gerais
Design do corpo
Padrão longo, padrão curto
Material
Aço inoxidável, aço carbono, liga, metal, aço
Temperatura operaciona
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamanho da válvula
5 pol., 6 pol. (DN150) e maior, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Produto desenvolvido, globo