Sempell-P-P001078

Válvula de retenção amortecida de água de alimentação principal modelo MFDCV nuclear da Sempell

Product Description

Desenvolvido para proteger o sistema de tubulação após uma quebra de tubulação na linha de água de alimentação de uma usina de energia nuclear.

Características

  • Projeto de bloco de peça única, compacto com corpo forjado ou de modelagem, não apresentando nenhum problema de segurança sismológica. A conexão da câmara de amortecimento com o corpo da válvula principal é integrada ao cilindro, portanto não é necessário equilibrar ou equalizar o tubo externo.
  • Projeto simples e robusto com apenas algumas peças móveis, o que leva a baixos requisitos de manutenção e um pequeno estoque de peças de reposição. Os componentes internos podem ser removidos do corpo como uma única unidade.
  • A orientação do pistão e do disco pode ser substituída, enquanto o corpo da válvula permanece na tubulação e não está sujeito a nenhuma manutenção.
  • O projeto interno da válvula é flexível, o tempo de fechamento fixo opcional ou o comportamento personalizado de fechamento é possível. O amortecimento do pistão garante que os transientes de alta pressão nas linhas de água de alimentação sejam eliminados conforme exigido pelas especificações do projeto específico do reator.
  • Projeto de disco otimizado para posição aberta estável em baixas vazões para garantir a operação da planta dentro de uma ampla faixa de carga.
  • Revestimento rígido livre de cobalto para aplicações em contato com o meio de circuito primário a pedido, uma vez que a radioatividade em estações de energia nuclear é causada principalmente pelos isótopos de cobalto Co󈞦 e Co–60.
  • Indicador de posição indutivo sob pedido disponível, não exigindo assim a penetração do limite de retenção de pressão.
  • Otimizado para baixa perda de pressão para garantir a eficiência da planta.
  • Testes em escala máxima executados no circuito de teste HDR Kahl DN 350 para verificação do comportamento dinâmico do fluido.
  • Teste de tabela de agitação sísmica de acordo com IEEE 344 executado para diferentes projetos.
Tamanhos do NPS (DN)
Até 18 (450)
Pressão:
lass 1500/PN250
Temperatura:
até 300 °C
Material do corpo:
A105 (1.0460) e S/S

Documentação e desenhos