Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001258

Válvula de segurança de alta capacidade modelo MaxiS da Sempell

Product Description

Válvula de alívio "acima da T" de alta capacidade com flanges DIN, flanges ASME ou ligação de extremidade de soldagem

Características

  • Projeto de interno único para vapor, gases e líquidos
  • Guia termoelástico de baixa fricção
  • Conjunto de mola autoalinhada
  • Baixa fricção, compressão por mola
  • Baixa manutenção
  • Travamento para teste hidrostático sem peças adicionais, a parte superior da tampa dobra como dispositivo de bloqueio
  • Ação "pop"
  • A batente de elevação mecânica garante estabilidade funcional
  • Pressão posterior alta permitida
  • Disponível com atuador para uso como válvula de segurança operada pneumática
Entrada de tamanho:
DN 250 – DN 700

Faixa de pressão:
PN 6 – PN 63
classe 150 – classe 300
Temperatura:
–200 °C – +700 °C
–450 °F – +1300 °F
Pressão definida:
0,3 – 24 bar
Diâmetro do orifício
185 mm – 438 mm (T1 #8211; Z)
Materiais do corpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
Outros materiais disponíveis mediante solicitação
Acessórios:
Pistão balanceado, espaçador de resfriamento, alavanca de elevação, indicador de teste, indicador de posição, foles reforçados, anel de ajuste, atuador pneumático
Outros acessórios mediante solicitação

Documentação e desenhos