Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001261

Unidade de controle pneumático modelo STE5 da Sempell

Product Description

Unidade de controle testada pelo tipo TÜV para operar válvulas de segurança ativas por mola como sistemas de alívio de pressão de segurança controlada (CSPRS) de acordo com EN ISO 4126-5

Características

  • Alta estanqueidade até a pressão de definição devido à carga suplementar
  • Pequenas diferenças de pressão de abertura e fechamento
  • Alta precisão e reprodutibilidade de configuração
  • Abertura possível mesmo abaixo da pressão definida
  • Ajuste de pressão da válvula de segurança durante a operação normal da planta
  • Verificar a função de controle sem a operação da válvula de segurança
  • Com uma unidade, mais de uma válvula de segurança pode ser operada
  • Em caso de falha, a válvula de segurança abre como válvula de mola direta (função à prova de falhas)
  • Nenhuma fonte de energia elétrica necessária
  • Ideal para proteção contra explosões
Temperatura ambiente:
Máx. 60 °C
Fornecimento de ar comprimido:
4 bar mín., 8 bar máx.
Consumo de ar:
Durante o funcionamento normal: 0,08 mN?/h
Qualidade do ar comprimido:
Filtrado e seco; temperatura do ponto devido pelo menos 10 °C inferior à temperatura ambiente
Tipo de carcaça:
IP 66
Peso:
48kg
Outros:
Outras versões disponíveis mediante solicitação

Documentação e desenhos