Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-A140

Reguladores de redução de pressão acionados por mola Tartarini™ série A/140

Product Description

Características de construção e desempenho tornam os reguladores acionados por mola série A/140 a escolha ideal em aplicações que envolvem mudanças súbitas na capacidade ou em casos nos quais o corte de gás é controlado por solenoide, como em queimadores domésticos ou industriais. Esses reguladores podem ser empregados com gás natural, manufaturado e propano e também em ar, desde que adequadamente filtrados e não contenham altos percentuais de aromáticos.

Configurações disponíveis
Tipos A/142 e A/142AP: sem válvula de fechamento rápido
Tipos A/149 e A/149AP: com válvula de fechamento rápido
Pressão permitida do corpo
Até 20 bar
Faixa de pressão de entrada
100 mbar a 6 bar
Faixa definida
10 a 300 mbar 300 mbar a 500 mbar com a versão QL
Classe de precisão
Até ±5%
Taxa máxima de vazão
Até 900 Stm3/h

Documentação e desenhos

Características

  • Disco da válvula contrabalançada
  • Com ou sem válvula de alívio
  • Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
  • Entrada e saída em linha
  • Ajuste manual somente pela rotação do eixo de reconfiguração
  • Versão de monitoramento disponível