Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-B240

Reguladores de redução de pressão acionados por mola Tartarini™ série B/240

Product Description

Características de construção e desempenho tornam os reguladores acionados por mola série B/240 a escolha ideal em aplicações que envolvem mudanças súbitas na capacidade ou em casos nos quais o corte de gás é controlado por solenoide, como em queimadores domésticos ou industriais. A série B/240 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e está classificada em máx. Categoria IV

Configurações disponíveis
Tipos B/242 e B/242AP: sem válvula de fechamento rápido
Tipos B/249 e B/249AP: com válvula de fechamento rápido
Pressão permitida do corpo
Até 20 bar
Faixa de pressão de entrada
100 mbar a 6 bar
Faixa definida
10 a 300 mbar 300 mbar a 500 mbar com a versão QL
Classe de precisão
Até ±5%
Taxa máxima de vazão
Até 300 Stm3/h

Documentação e desenhos

Características

  • Disco da válvula contrabalançada
  • Válvula de alívio incorporada
  • Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
  • Ajuste manual
  • Entrada e saída em linha