Tartarini-P-BM7

Ajuste manual da válvula de fechamento rápido de disco Tartarini™ série BM7

Product Description

As válvulas de fechamento rápido da série BM7 são elementos de isolamento automático adequados para instalação como dispositivo de segurança em estações de regulagem. Elas garantem instalação e manutenção fáceis, além de alta precisão. A série BM7 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e está classificada na Categoria IV.

Configurações disponíveis
BM7/1-1/2 pol. : conexão rosqueada 1-1/2 pol. GAS
BM7/40-FS : conexões com flange (com flanges deslizantes) 1-1/2 pol. (DN40) PN16 UNI/DIN
BM7/2 pol. : conexão rosqueada 2 pol. GAS
BM7/50-F : conexão com flange 2 pol. (DN50) PN16UNI/DIN
Pressão de entrada permissível
Até 14 bar
Range da pressão de ajuste de alívio
0 a 14 bar
Faixa de pressão SSV
Com OS/66: faixa de pressão mínima = 0,007 a 0,4 bar, faixa de pressão máxima = 0,025 a 0,50 bar
com OS/66-AP : faixa de pressão mímima = 0,10 a 2,5 bar, faixa de pressão máxima = 0,20 a 5 bar
Classe de precisão
Até +/-5%
Capacidade máxima
970 Nm3/h

Documentação e desenhos

Características

  • facilidade de instalação
  • facilidade de manutenção
  • alta precisão da operação