Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-CNF CN CF SV

Trocadores de calor em conjuntos de tubos Tartarini™ séries CNF, CN, CF e SV

Product Description

Os trocadores de calor séries CNF, CN, CF e SV são dimensionados e projetados para satisfazer uma ampla variedade de exigências de sistema e incluem todas as conexões para acessórios. No processo de redução da pressão de gás, de acordo com o efeito "Joule-Thomson", a temperatura dimnui consideravelmente (cerca de 0,6 °C/3 3°F por bar de redução). Essa redução de temperatura pode danificar o equipamento devido à formação de perigosos cristais de gelo produzidos por vapor d'água no gás.

Configurações disponíveis
Séries CNF, CN CF: água como fluido transportador térmico Série SV: vapor como fluido transportador térmico
Estilos de conexão das extremidades
Lado do gás: CL150, CL300 Lado de Água ou Vapor: PN 6
Aplicações
Pré-aquecimento do gás natural nas primeiras estações de redução de pressão e recepção e para todos os requisitos de aquecimento de gás - gases não corrosivos
Temperatura máxima da água
Série CNF, CN e CF: 90°C/194°
Temperatura máxima do vapor
Série SV: 120°C/248°F
Instalação e montagem
Trocadores de calor projetados para instalação com feixe de tubos verticais diferentes configurações de feixe de tubos disponíveis sob pedido

Documentação e desenhos

Características

  • Trocadores de calor do conjunto de tubos usando tubos U (BEU)
  • Feixe de tubos com instalação de inspeção
  • Gás na seção dos tubos, fluido transportador térmico na seção do invólucro
  • Conexões axiais na seção do gás
  • Projetado para a instalação de escape de ar automático
  • Projetado para a instalação da válvula de alívio