Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-FL

Regulador de redução de pressão Tartarini™ série FL

Product Description

Os reguladores da série FL são reguladores precisos, acionados por piloto, têm a pressão balanceada, vedações macias e foram projetados para estações de distribuição e transmissão de alta pressão, sistemas de distribuição de grande capacidade e abastecimento de usinas de energia. A série FL proporciona um funcionamento suave e silencioso, vedação estanque e vida útil longa. A série FL agora está disponível com o novo silenciador tipo SRII como opcional, disponível também junto com o tipo SRS e adequado para condições extremas de serviço.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Absolutamente nenhum vazamento atmosférico—Elimina o incômodo e o desperdício pelo vazamento de gás para a atmosfera, utilizando um sistema de controle acionado por piloto-operado que purga 100% do gás para o sistema a jusante.
  • Operação silenciosa - Várias opções de atenuação de ruídos disponíveis que os reduzem até 25 dBa.
  • Alta capacidade—O projeto de vazão axial extremamente eficiente produz capacidades excepcionalmente altas.
  • Versatilidade—Ideal para uma grande variedade de aplicações como sistemas de distribuição e transmissão de gás natural, usinas de energia, monitores e ácido sulfídrico com pressões de entrada de até 1480 psig/102 bar.
  • Vida útil longa em aplicações de serviço severo—O design com bujão de metal deflete partículas e detritos da vedação macia, o que proporciona uma excelente resistência à erosão de partículas, prolongando a vida útil.
  • Fácil manutenção em linha—Com o espaçador de flange de saída opcional, as partes do interno como suporte do disco podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem a remoção do corpo da tubulação.
  • Vedação estanque—Um bujão de metal com borda afiada e a vedação macia proporcionam uma vedação estanque a bolhas para uso em aplicações em que o corte positivo é necessário como em sistemas de ponta fixa.
  • Classificação de pressão máxima—A classificação da pressão de entrada e de saída iguais de 1480 psig/100 bar, permite uma seleção mais fácil e não requer nenhum procedimento especial de ligação ou desligamento.
Configurações disponíveis
América do Norte
  FL: Regulador ou Monitor
Ásia-Pacífico, Europa, MEA
  FL & FL-BP: Regulador ou Monitor
  MFL & MFL-BP: Regulador + Monitor
  BFL & BFL-BP: Regulador + Corte
 Todas as versões podem ser equipadas com silenciadores
Tamanho dos corpos
Série FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150*, 200**, 250**/NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6*, 8**, 10**
  *Não disponível nas configurações tipos MFL e BFL
  **Não disponível na versão BP e nas configurações MFL e BFL
Estilos de ligação de extremidade
América do Norte ASME CL300 e CL600 RF Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África PN 16, PN 16 EN PN 25, CL150, CL300 e CL600
Faixa de pressão de entrada
Classificação de flanges América do Norte CL300, CL600
  Faixa de pressão de entrada: 30 a 1480 psig
Europa, AP, MEA Classificação de flanges PN 16, PN 25, CL150
  Faixa de pressão de entrada: 0,2 a 25 bar
Europa, AP, MEA Classificação de flanges CL300, CL600
  Faixa de pressão de entrada: 1 a 100 bar
Faixa de pressão de saída
Classificação de flanges América do Norte CL300, CL600
  14,5 a 1160 psig/1 a 80 bar
Classificação de flanges Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África PN16, PN 25, CL150
  0,01 a 8 bar/0,15 a 116 psig
Classificação de flanges Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África CL300, CL600
  0,5 a 80 bar/7,3 a 1160 psig
Pressão diferencial de operação mínima
América do Norte Classificação de flanges CL300, CL600 7,3 psig/0,5 bar Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África Classificação de flanges PN 16, PN 25, CL150 0,2 bar/2,9 psig Classificação de flanges CL300, CL600 0,5 bar/7,3 psig
Capacidades de temperatura
Versão padrão em funcionamento: -10 a 60°C/14 a 140°F Temperatura baixa Versão em funcionamento: -20 a 60°C/-4 a 140°F
Configurações de hidrogênio
O FL foi validado para serviços com hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho de corte e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte "Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar".

Documentação e desenhos