Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-04 Series

Regulador de pressão TESCOM™ série 04

Product Description

O regulador miniatura leve e que economiza espaço série 04 oferece um volume interno mínimo e é fácil de limpar, o que resulta em menos retenção. Ideal para analisadores, recipientes de leitura e sistemas de amostragem.

Classificação de pressão
Pressão máxima de entrada: 3500 psig/241 bar
Faixas de pressão de saída: 0-30, 0-60, 0-100 psig/0-2,1; 0-4,1; 0-6,9 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316, latão ou alumínio
Diafragma: Elgiloy®
Sedes: CTFE1, Teflon® ou Vespel®
Manga de fricção (interna): Teflon®
Demais peças
Aço inoxidável 316 ou latão (para modelos em latão)
Temperatura de operação
-40 °C até 74 °C/-40 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
1/8, 1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Tipo de carga
Mola
Peso
Modelos em aço inoxidável: 1 lb/0,5 kg 
Modelos em alumínio: 0,5 lb/0,2 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Tamanho compacto (76 mm/3 pol. de altura) e construído com materiais leves
  • Disponível com construção do corpo em aço inoxidável 316, latão ou alumínio
  • O diafragma Elgiloy® fornece um controle de pressão preciso e estável
  • O volume interno mínimo permite purgamento e transporte rápidos
  • Resistente à corrosão
  • Várias configurações de porta estão disponíveis

Documentação e desenhos