Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-22-2200

Regulador de redução de pressão TESCOM™ 22-2200

Product Description

O regulador de redução de pressão de alta pureza grau BA série 22-2200 fornece uma construção em aço inoxidável 316 com acabamento de superfície de 25 Ra e é limpo eletronicamente. Pressão de entrada é 250 psig/17,2 bar com pressões de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso na regulagem de gases corrosivos e especiais, cromatografia de gases e líquidos, sistemas de amostragem, laboratórios de pesquisa e instrumentação.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, e 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; e 10,3 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316L
Diafragma, interno e válvula: aço inoxidável 316
Sede: PCTFE ou Teflon®
Temperatura de operação
-40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F
Tipo e tamanho da porta
Diâmetro externo de 1/4, 3/8, 1/2 Tubo
HPIC, pino fêmea e pino macho de 1/4, 1/2
Compressão de 1/4
Mola de compressão de 3/8
Capacidade de vazão
Cv = 0,24
Peso (sem medidores)
2,0 lbs/1 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Diafragma metal a metal para selo de alta integridade contra vazamentos
  • Capacidade de vazão de 3,5 SCFM/100 SLPM
  • Solda VCR®, pontas de tubos e conexões de compressão estão disponíveis
  • Maior limpeza e taxas de vazamento menores - uma melhora significativa sobre o produto convencional NPTF

Documentação e desenhos