Tescom-P-26-1200

Regulador de pressão com cúpula TESCOM™ 26-1200

Product Description

A válvula reguladora de redução de pressão de alta vazão série 26-1200, com carga por cúpula, é carregada externamente com pressões de entrada e saída máximas de 6000 psig/414 bar. A série 26-1200 apresenta quatro tamanhos de orifício e classificações de Cv, válvula principal balanceada e sensor externo disponível. Ideal para uso em testes e abastecimento de motores de foguetes, fornecimento a instalações e tubulação de gás natural.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 3600 e 6000 psig/248 e 414 bar
Pressão de saída: Até a pressão máxima de entrada
Material
Corpo: Aço inoxidável 303, 316
Sede: CTFE ou Vespel®
Diafragma, O-Rings: Buna-N ou Viton®
Anéis de segurança: Teflon®
Demais partes: Aço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta
Cv = 3,3: 3/4 ou 1, SAE, NPTF ou MS33649
Cv = 6,0: 3/4, 1 ou 1-1/4, SAE ou MS33649
Cv = 12,0: 1 ou 1-1/4, SAE, NPTF ou MS33649
Cv = 20,0: Flanges ou Grayloc 2 ANSI/ASME
Temperatura de operação (Cv = 3,3)
-40 a 165°F/-40 a 74 °C
Temperatura de operação (Cv = 6,0)
Buna-N: –40 a 165 °F/–40 a 74 °C
Viton®: –15 a 165 °F/–26 a 74 °C
Temperatura de operação (Cv = 12,0)
-15 a 165 °F/-26 a 74 °C
Temperatura de operação (Cv = 20,0)
-40 a 200 °F/-40 a 93 °C
Capacidade de vazão
Cv = 3,3, 6,0, 12,0 ou 20,0
Tipo de carga
Abaulado
Peso
Cv = 3,3: 25 lb/11,3 kg
Cv = 6,0: 40 lb/18,1 kg
Cv = 12,0: 60 lb/27,2 kg
Cv = 20,0: 130 lb/58,9 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Detecção por diafragma e altamente sensível
  • Construção modular para facilitar a manutenção
  • Sensor externo disponível para maior precisão
  • A válvula principal balanceada aumenta a vida útil da sede
  • Pode ser montado em qualquer posição
  • Baixa queda; baixo bloqueio

Documentação e desenhos