Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-1500

Regulador de baixa pressão TESCOM™ 44-1500

Product Description

O regulador de alta vazão/baixa pressão série 44-1500 controla pressões de saída de até 600 psig/41 bar. Um pistão de grande área fornece um controle de pressão preciso e ciclo de vida superior ao dos reguladores com sensor de diafragma quando aplicado a ciclos de serviço pesado. Apresenta ventilação segregada/capturada para mídia hidráulica ou pneumática e está disponível em duas faixas de mola de saída. Versões opcionais com carga de cúpula ou ar para operação remota ou para uso com o controlador eletropneumático ER5000 para automação. Ideal para uso em testes hidráulicos e pneumáticos.

Pressão máxima de entrada
6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída
  Carga de mola: 0–200, 0–400 psig/0–14, 0–28 bar
  Carga de ar/cúpula: 0–600 psig/0–41 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316 ou latão
Filtro de 40 mícrons: Bronze
Sedes da válvula principal e de saída de ar: Vespel® SP21
Anéis de segurança: Teflon®
O-ring
Buna-N, Viton®, Kalrez®, etileno-propileno
Peças restantes
Série 300 aço inoxidável, latão, monel
Temperatura ambiente operacional
-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da porta
Tamanho da porta de entrada e saída: 3/8, 1/2
Tipo da porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Porta de saída de ar: SAE 1/4, NPTF 1/4, MS33649 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,3
Tipo de carga
Ar, cúpula, mola
Peso
4,75 lbs//2,2 kg

Características

  • Para meios gasoso e líquido
  • O design com ventilação segregada e capturada é padrão
  • O design da válvula balanceada garante pressão a jusante estável
  • Pressão de entrada máxima de 6000 psig/414 bar
  • Baixa queda
  • Grande sensor para controle de pressão preciso
  • Alta vazão ou baixas pressões de saída
  • Compatível com o controlador eletropneumático TESCOM ER5000

Documentação e desenhos