Tescom-P-44-2800

Instrumentação do regulador de corte TESCOM™ série 44-2800

Product Description

O projeto de diafragma fixo da série 44-2800 oferece auxílio adicional de corte para gases tóxicos e corrosivos. O castelo capturado posicional oferece contenção secundária para maior segurança. Disponível nos materiais Hastelloy® ou monel. Ideal para uso em instrumentação/equipamento analisador.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 3000 psig/207 bar
Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig/0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3 bar
Material do corpo e diafragma
Aço inoxidável 316
Materiais da bucha de fricção
Interior: Teflon®
Exterior: Aço inoxidável 316
Material da mola
Elgiloy®
Material da sede
CTFE
Demais peças
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C até 60 °C/-40 °F até 140 °F
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,16
Peso (sem medidores)
1,4 kg/3 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Repetibilidade: ±0,50% da pressão de saída nominal máxima
  • Diafragma ondulado oferece sensibilidade máxima e inclinação mínima
  • Diafragma de metal a metal para o selo do corpo
  • Castelo da ventilação capturado posicionável e parada ajustável para limitar as pressões de saída
  • Opções de ajuste em Hastelloy® C ou monel disponíveis (modificação de -135)

Documentação e desenhos