Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-7400

Regulador de pressão CNG (gás natural combustível) TESCOM™ 44-7400

Product Description

O regulador de alta vazão, alta pressão, de redução de pressão carregado por mola da série 44-7400 oferece pressões de saída de até 5.000 psig/345 bar com taxas de vazão de 25-2.000 SCFM/708-56.633 SLPM. Disponível em latão ou aço inoxidável e dois Cvs padrão. Ideal para uso em bancadas de teste pneumático, hidráulico ou de dispensação CNG.

Pressão máxima de entrada
  Aço inoxidável: 6.000 psig/414 bar
  Latão: 4.500 psig/310 bar
Faixas de pressão de saída
  Aço inoxidável: 5.000 psig/345 bar
  Latão: 4.000 psig/276 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316 ou latão
Sede da válvula principal: CTFE, Vespel®
Tampa traseira: Aço inoxidável série 300
Anéis de segurança: PTFE
Juntas: CTFE
O-rings
Buna-N 90, Buna-N, Viton®, uretano, Kalrez®, etileno propileno
Peças restantes
Tipo 17-4, aço inoxidável série 300, 17-7, Teflon®, latão
Temperatura de operação ambiente
-17 °C a 74 °C/0 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Tamanho de porta de entrada e saída: 1/2, 3/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,8; 2,0
Tipo de carga
Mola
Peso
6,2 kg/14 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Várias configurações de porta estão disponíveis
  • Ajuste de mola, alta saída e alta vazão
  • Design especial para dispensação de gás natural comprimido
  • A válvula principal balanceada minimiza o efeito da pressão de fornecimento
  • Construção modular
  • Alta segurança e confiabilidade

Documentação e desenhos