Tescom-P-449-254

Regulador de pressão de gás TESCOM™

Product Description

Os reguladores de redução de pressão de alta vazão e alta pureza da série 449-254 são ideais para sistemas de fornecimento de gás especializado em massa de alta pressão (BSGS). A série 449-254 oferece um Cv = 1,0, acabamento de superfície de 10 Ra e está disponível com interno Hastelloy®. A pressão de entrada é 1.500 psig/103 bar com pressões de saída de até 400 psig/27,6 bar.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 1.500 psig/103 bar
Faixa de pressão de saída: 25-400 psig/1,7-27,6 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L VAR
Diafragma: Elgiloy®
Sede: PCTFE
Interior: Hastelloy®
Válvula: Hastelloy®
Temperatura de operação
-40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F
Tipo e tamanho da porta
Pino macho de 1/4 (alta vazão)
Pino fêmea de 1/4 (alta vazão)
Pino macho de 1/2
Pino fêmea de 1/2
Pontas dos tubos de 1/2
Capacidade de vazão
Cv = 1,0
Peso
3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Projetado exclusivamente para lidar com as demandas de sistemas de fornecimento de gases especializados em massa de alta pureza
  • Seu design comprovado, alta capacidade de saída, válvula de corte contra bolhas e interno de Hastelloy® padrão oferecem a confiança necessária para as rigorosas aplicações do regulador
  • Diafragma vedado metal a metal
  • Cv = 1,0 com acabamento de 10 Ra micropolegadas em superfícies molhadas
  • Atende às especificações de interface modular SEMI F19 e SEMI

Documentação e desenhos