Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-50-2200

Regulador de pressão hidráulica TESCOM™ 50-2200

Product Description

O regulador de redução de pressão da série 50-2200 é projetado especificamente para operação de vida prolongada em aplicações hidráulicas de alta pressão. Adequado para painéis de controle de cabeça de poço, atuação de válvula submarina, injeção química e unidades de potência hidráulica (HPU).

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 15.000, 20.000 psig/1.034, 1.379 bar
Pressão de saída máxima: 300-15.000 psig/20,7-1.034 bar, 300-20.000 psig/20,7-1.379 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316, Nitronic 60
Materiais de sede, válvula principal e ventilação
Aço inoxidável 17-4
O-rings
Buna-N, Viton®
Anéis de segurança
CTFE
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60
Temperatura de operação
-26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06; 0,12
Tipo de carga
Mola
Peso (aproximado)
20 lb/9,1 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Novo design de haste e selo aumenta a vida útil em aplicações hidráulicas cruciais com base em água submetida a altas pressões
  • Sede e válvula projetadas especialmente para excelente operação em aplicações hidráulicas
  • Ventilação capturada e segregada
  • Projeto de cabeçote cônico para melhor controle de pressão

Documentação e desenhos