Tescom-P-54-2300

Regulador de contrapressão TESCOM™ 54-2300

Product Description

O regulador hidráulico de contrapressão série 54-2300 suporta vazões de 5-50 GPM e está disponível com carga de ar para uso com o controlador eletropneumático ER5000. Ideal para uso em bancadas de testes hidráulicos e controle do processo.

Pressão máxima de entrada
  Acionado por mola e cúpula: 5000 psig/345 bar
  Acionado por ar: 10.000 psig/690 bar
Ranges de pressão de controle
1000, 1500, 2500, 3500, 5000 e 10.000 psig/69,0, 103, 172, 241, 345 e 690 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 303 ou 316
Sede, cabeçote e sensor: Aço inoxidável 17-4 PH
O-Rings: Buna-N, Viton®, etileno-propileno ou poliuretano
Anéis de segurança: PTFE
Castelo (apenas carga da mola), demais peças
Aço inoxidável 303
Temperatura de operação (meio)
-40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C (A faixa de temperatura de operação depende do material do O-Ring.)
Tipo e tamanho da porta
1/2, 3/4
SAE, NPTF
1
Flange
Capacidade de vazão
Cv = 1,6
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar
Peso
Acionado por mola e cúpula: 6,8 kg/15 lb
Acionado por ar: 13,6 kg/30 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Anéis de desgaste disponíveis para meios não lubrificantes
  • Controle de pressão até 10.000 psi/690 bar
  • Capacidade de vazão Cv = 1,6
  • Excelente relação abertura parcial/reassentamento
  • Sedes de metal a metal endurecidas para serviços pesados
  • Opção de carga acionada por mola, cúpula e ar
  • Furos de montagem laterais padrão
  • Ligações de extremidades flangeadas disponíveis

Documentação e desenhos