Blocos de válvulas de gás natural ACCU­MOUNT para instrumentação Anderson Greenwood da Tescom™

Product Description

Um sistema de montagem modular que fornece um acoplamento próximo da tomada do orifício e porta total para reduzir qualquer imprecisão de medição possível por meio de erro de raiz quadrada induzido

Produtos

Search
1-10 de 15 resultados para Products
:

Características

  • Montagem remota e direta para aplicações de medição diferencial e manométrica.
  • Várias opções de arranjos de conexão.
  • A vedação da haste em Teflon® patenteada reduz o torque de operação.
  • Selo de o-ring com dois anéis de segurança de Teflon® fornecem um selo secundário para o caso de falha do o-ring por excesso de detritos no meio.
  • Contrassede para evitar explosão da haste e selo de haste de metal a metal secundário em posição totalmente “aberta”.
  • Vedação abaixo das roscas da haste para evitar a corrosão e a contaminação delas.
  • As hastes de aço inoxidável 316 do produto são revestidas de ENC para conferir mais força e confiabilidade a longo prazo.
  • O acabamento espelhado da haste, lustrado a 16 RMS, na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil do empanque.
  • Vedação de metal do corpo ao castelo em compressão em vez de tensão.
  • As roscas da haste são arredondadas para conferir mais força e evitar gripagem.