Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-ACS012

Regulador de pressão changeover TESCOM™ ACS012

Product Description

A série ACS012 é um sistema de comutação compacto, leve e de alta pureza para gases especiais, corrosivos e pirofóricos. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Oferece baixa vazão contínua de gás de duas fontes de pressão. Ideal para uso em gás de transporte de analisador, CO2 para incubadores de cultura de células e tecido e aplicações de gás de ressonador a laser.

Pressão máxima de entrada
400 ou 3500 psig/27,6 ou 241 bar
Pressão máxima de distribuição
85-115 psig/5,9-7,9 bar
135-165 psig/9,3-11,4 bar
185-215 psig/12,8-16,2 bar
235-265 psig/16,2-18,3 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316, latão ou latão niquelado
Material do castelo
Aço inoxidável série 300 ou latão
Sede da válvula
PTFE
Diafragma e mola
Aço inoxidável 316
Camisa de fricção
Interior: PTFE
Exterior: Aço inoxidável 316
Peças restantes
Aço inoxidável 316 (e latão para corpos em latão)
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso
2,2 kg/5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Pressão máxima de entrada: 400 ou 3.500 psig/27,6 ou 241 bar
  • Quatro pressões de distribuição de 100 a 250 psig/6,9 a 17,2 bar
  • Projetado para fornecer uma vazão contínua de gás para aplicações que necessitam de fornecimento de gás armazenado
  • Disponível em aço inoxidável 316, latão ou latão niquelado
  • Baseado no regulador aprovado em campo TESCOM 44-2200
  • O suporte de montagem é padrão

Documentação e desenhos