Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-BR Series

Anéis de limpeza/purga série BR TESCOM™ Anderson Greenwood para instrumentação

Product Description

Ampla gama de anéis de limpeza/purga convencionais, tipo sanduíche e de última geração em corpo único para instalações de instrumentos, onde são necessárias funções de limpeza e/ou purga.

Materiais
Aço carbono, aço inoxidável 316, duplo, outros materiais exóticos
Sedes
Metálico, suave
Conexões de entrada/saída
Flangeado ANSI de 1/2" a 6"
Conexões da válvula de limpeza/purga
FNPT ou FSW
Pressão (máx.)
6.000 psig (414 barg)
Temperatura (mín./máx.)
(-313°F a 1.000°F)
(-192°C a 538°C)

*Consulte as tabelas de classificação de pressão e temperatura no catálogo da série

Características

  • Corpo único forjado combina um design compacto com força e redução de possíveis caminhos de vazamentos em comparação com os designs convencionais (BRM).
  • Conexões com flange disponíveis em vários tamanhos e classificações, adequadas para cada aplicação. De n.º 150 a n.º 2.500
  • Opções de válvula esférica disponíveis nos modelos BRW e BRS com orifício de 3/8" (10 mm)
  • Válvula de globo tipo agulha de serviço pesado garantindo fechamento estanque a bolhas no serviço de isolamento ou ventilação, disponível como oferta padrão em todas as séries.
  • Opção de conformidade com emissão evasiva para ISO 15848-1 e 2
  • Diversas variações personalizadas e exames não destrutivos disponíveis para atender aos requisitos específicos do projeto
  • Design à prova de fogo para atender à API 607/ISO 10497

Documentação e desenhos